(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flame-Retardant Cushion Rubber C-30-CS-1-EP-UL

Flame-Retardant Cushion Rubber C-30-CS-1-EP-UL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Uses flame-retardant materials (UL94 V-0, C-30-CS-1 to 4 / 7 to 10-EP-UL).
· Single-action installation into panel holes.
· Uses immobile rubber (passes JIS K6267 contamination testing).

 
Part Number
C-30-CS-1-EP-UL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

18,400 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size φ25 Plate Thickness(mm) 2.5 Mounting Hole φ15
Rubber Hardness 50°±5° Material EPDM Color Black
Product Code 24103

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-30-CS-1-EP-UL in the Flame-Retardant Cushion Rubber C-30-CS-1-EP-UL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-30-CS-1-EP-UL trong chuỗi Flame-Retardant Cushion Rubber C-30-CS-1-EP-UL.