(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Hook (B-1058 / Stainless Steel)

Spring Hook (B-1058 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      406,820VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Standard stainless steel hook.

Standard Stainless-Steel Hook

Product No.(L1)(L2)(W1)(W2)Reference Working Load N
B-1058-689111319300
B-1058-8991722191,200
B-1058-96367.510250
B-1058-10767.5812.5350
Part Number
B-1058-6
B-1058-8
B-1058-9
B-1058-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWorking Load
(N)
Full Length
(mm)
Product Code

406,820 VND

1 Piece(s) Same day 3008911522

827,695 VND

1 Piece(s) Same day 12009911523

518,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2506311524

581,308 VND

1 Piece(s) Same day 3507611525

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Swivel / snap Material Stainless Steel