(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless steel end fitting C-1994-A (C-1994-A-1)

Stainless steel end fitting C-1994-A (C-1994-A-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      277,968VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Length (mm): 55
· Material: Stainless steel rods, Surface finish: Barrel polishing

 
Part Number
C-1994-A-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHorizontal Width Plate Thickness Product Code

299,881 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 60Belt width: for 4522698

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 55 Material Stainless Steel Rod Surface Finish Barrel Grinding

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1994-A-1 in the Stainless steel end fitting C-1994-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1994-A-1 trong chuỗi Stainless steel end fitting C-1994-A.

Products like this...

Part Number
C-1994-A-3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHorizontal Width Plate Thickness Product Code

277,968 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 40Belt width: for 2522699