(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Antibacterial, Stowable Safety Push-Rod, FC-701

Antibacterial, Stowable Safety Push-Rod, FC-701
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      522,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· Uses an antibacterial agent that is highly safe for the human body.
· Can be opened from the inside of the cabinet by installing the internal safety push rod

 
Part Number
FC-701
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

522,053 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 245 Main Body Width(mm) 76 Main Body Thickness(mm) 76
Material Glass Fiber Surface Finish No Product Code 62807

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-701 in the Antibacterial, Stowable Safety Push-Rod, FC-701 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-701 trong chuỗi Antibacterial, Stowable Safety Push-Rod, FC-701.