(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rod AC-25-RW

Rod AC-25-RW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material / Rolled steel rod / Surface finish / Zinc plating chromate treatment

 
Part Number
AC-25-RW-6-1000
AC-25-RW-6-1200
AC-25-RW-6-1300
AC-25-RW-6-600
AC-25-RW-8-1000B
AC-25-RW-8-1300B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Body Overall Length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Mounting Hole
(mm)
Product Code

122,700 VND

1 Piece(s) Same day 100064.23621

229,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120064.23622

243,165 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 130064.23623

191,370 VND

1 Piece(s) Same day 60064.23620

148,250 VND

1 Piece(s) Same day 100085.24191

222,191 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 130085.24192

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Rolled Steel Bar Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment