(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rod Controller A-394-2

Rod Controller A-394-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,334,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Change from rotational motion to tightening force

 
Part Number
A-394-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,334,816 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 160 Main Body Width(mm) 50 Main Body Thickness(mm) 16.2
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Full Length(mm) 207
Stroke(mm) 22 Product Code 3087

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-394-2 in the Rod Controller A-394-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-394-2 trong chuỗi Rod Controller A-394-2.