(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Wrench Lock C-186

Hex Wrench Lock C-186
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      429,366VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· When combined with C-49, it can be stopped at 2 points.
· Can be used as a simple lock

 
Part Number
C-186
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

429,366 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Key 040 Main Body Overall Length(L(mm)) 20.5
Lock external diameter(mm) 22 Body Material Free-Cutting Brass Bar Surface Finish Chrome Plating
Key Material Zinc Alloy Key Surface Finish Chrome Plating Product Code 21458

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-186 in the Hex Wrench Lock C-186 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-186 trong chuỗi Hex Wrench Lock C-186.