(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Push Lock for Sliding Doors, C-108 (Part Number)

Small Push Lock for Sliding Doors, C-108
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      376,633VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· One-touch locking method that pushes the main body in by approximately 7 mm.
· Small cylinder lock C-89-1 can be used with the same key number

 
Part Number
C-108
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

376,633 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Key 410 Main Body Overall Length(L(mm)) 30
Lock external diameter(mm) 18.5 Body Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating
Key Material Brass Plate Key Surface Finish Nickel plating Number of key differences 5
Product Code 21312

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-108 in the Small Push Lock for Sliding Doors, C-108 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-108 trong chuỗi Small Push Lock for Sliding Doors, C-108.