(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Flat Snatch Lock Handle, AP-151R-B

Plastic Flat Snatch Lock Handle, AP-151R-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,019,016VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Snatch-lock type flat handle that is resistant to vibration and impact, etc.
· Rounded soft design.
· One touch open/close.
· Dust-proof and drip-proof structure.
· To improve dust-proofing, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

 
Part Number
AP-151R-B-1-1-BLACK
AP-151R-B-1-2-BLACK
AP-151R-B-2-1-BLACK
AP-151R-B-2-2-BLACK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngKey Main body length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Product Code

1,624,605 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4008310201752

1,034,951 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more No Key8310201753

1,019,016 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 400739201754

1,019,016 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No Key739201755

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Depth(mm) 33.5 Plate Thickness(mm) 3 Material AAS Resin
Surface Finish No Color Black