(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Latch Type Plane Handle, A-540

Latch Type Plane Handle, A-540
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,465,238VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· One touch open and close A-540-1· With 3-way tightening, even big doors can be tightly closed.
· A-540-1/3 Can be unlocked from inside with a safety mechanism.
· Rust resistant satellite chrome plating (25 micron) A-540-1/3 is dust proof.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

 
Part Number
A-540-1-1-L
A-540-1-1-R
A-540-3-1-L
A-540-3-1-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRight and Left Main body length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Depth
(mm)
Product Code

1,943,335 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more For Left Side158927701805

1,943,335 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more For Right Side158927701806

1,880,523 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more For Left Side107.57768.501809

1,465,238 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more For Right Side107.57768.501810

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Key 0200 Material Zinc Alloy Surface Finish Satin Nickel Chrome Plating