(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Push Latch, CP-882

Plastic Push Latch, CP-882
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lightweight one-touch latch lock made of resin.
· Buttons are large and easy to operate.
· Soft curved design

 
Part Number
CP-882
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

620,605 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Key No Key Main body length(mm) 89 Main Body Width(mm) 74
Depth(mm) 40 Material Polyacetal Surface Finish No
Color Black Product Code 22268

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-882 in the Plastic Push Latch, CP-882 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-882 trong chuỗi Plastic Push Latch, CP-882.