(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Flush Latch, C-1206

Stainless Steel Flush Latch, C-1206
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      963,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close it with one touch.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Padlocks can be used

 
Part Number
C-1206-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

963,171 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Keyhole No Main body length(mm) 95 Main Body Width(mm) 60
Depth(mm) 14 Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Hair line finish
Product Code 20899

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1206-2 in the Stainless Steel Flush Latch, C-1206 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1206-2 trong chuỗi Stainless Steel Flush Latch, C-1206.