(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Since the latch part is made of resin, it closes gently.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
Part Number |
---|
C-1401-1 |
C-1401-2 |
C-1401-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Main body length (mm) | Main Body Width (mm) | Depth (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617,671 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 48 | 80 | 14.7 | 21562 | ||
362,500 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 37 | 62 | 14.7 | 21563 | ||
338,400 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 30 | 50 | 14.8 | 21564 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Hair line finish |