(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Waterproof type (using O ring and packing).
· Durable construction lock handle.
· Half locking can be checked with the position of the clutch plate.
· Heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1326), with more rustproof satellite chrome plating (A-326). For both left hand and right hand use
Application | A-1326-4, A-326-4 | Types | Handle key | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Satin Nickel Chrome Plating (MZCr) | Product Code | 02211 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-326-4-H in the Large Waterproof Lock Handle, A-326 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-326-4-H trong chuỗi Large Waterproof Lock Handle, A-326.