(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waterproof Lever Lock Handle, A-130

Waterproof Lever Lock Handle, A-130
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      963,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· The lock comes standard with the TAK60, a new style of reversible key with an easy to use dust-proof shutter.
· Corrosion resistant stainless steel is used (A-1130) Installation is equivalent to L shaped handle standard A-140-1.
· Safety mechanism with a stopper that grips and rotates the trigger prevents the handle from turning due to rod weight and vibrations.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IPx3 compatible (A-130).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm). <

Part Number
A-130-1-1
A-130-1-2
A-130-2-1
A-130-3-1
A-130-3-1-TAK60
A-130-3-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Keys Full Length
(mm)
Product Code

1,632,776 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 020016701655

1,042,868 VND

1 Piece(s) Same day No Key16701656

1,034,951 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 0200142.501657

1,047,956 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 020012701659

1,019,016 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more TAK6012704026

963,185 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more No Key12701660
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Keys Full Length
(mm)
Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cubicle, Switchboard, Control panel Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Satin Nickel Chrome Plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Overall width(mm) 48
Full height(mm) 68.6 Plate Thickness(mm) Up to 5 Accessory Large Nut, Screw Set, 2 Keys
Note The clasp is sold separately
Close

Comparison list