(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waterproof Flush Handle to Prevent Salt Damage, A-464-J (Part Number)

Waterproof Flush Handle to Prevent Salt Damage, A-464-J
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      952,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Corresponds to waterproof standard IP × 6.
· Developed for heavy salt damage, making it ideal for doors requiring salt tolerance.
· Rubber cap that protects the lock part from rainwater and dust is standard equipment.
· Change from conventional sheet packing to convex type packing of soft rubber molding.
· Improved adhesion.
· Handle shaft part has a double O ring specification, which improves waterproofing and operability.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment.
· Made from aluminum and lightweight

 
Part Number
A-464-J-3-TAK60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

952,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Alloy Finish Coating of silver metallic Number of Keys TAK60
Plate Thickness(mm) 2.5 Accessory Clasp Full Length(mm) 87.5
Overall width(mm) 30 Full height(mm) 42 Product Code 04078

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-464-J-3-TAK60 in the Waterproof Flush Handle to Prevent Salt Damage, A-464-J series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-464-J-3-TAK60 trong chuỗi Waterproof Flush Handle to Prevent Salt Damage, A-464-J.