(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Slide mechanism is used in the rotation drive part of the stopper, preventing accidents (galling phenomenon) at high load of the stopper.
· A-160· A-240, etc. flat handle and panel drilling dimensions are compatible.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)
Material | Zinc Alloy | Finish | Baked Paint | Color | Pearl Silver |
---|---|---|---|---|---|
Number of Keys | 0200 | Accessory | Clasp | Overall width(mm) | 28 |
Full height(mm) | 18.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-242-A-2-1 in the Sliding Plane Handle A-242-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-242-A-2-1 trong chuỗi Sliding Plane Handle A-242-A.
Part Number |
---|
A-242-A-3-1 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
490,180 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | 03078 |