(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Knob Locks A-355

Round Knob Locks A-355
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      537,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Few protrusions on the panel surface mean that trouble with protrusions is minimized.
· Aluminum made to be lightweight.
· Easy to grip knob

 
Part Number
A-355
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

537,990 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Lightweight door of switchboard Types Main Body Material Aluminum Alloy (ADC)
Finish Satin satellite chrome plating (MACr) Accessory Dedicated clasp Full Length(mm) 80
Product Code 02861

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-355 in the Round Knob Locks A-355 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-355 trong chuỗi Round Knob Locks A-355.