(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push-Button Type, Double Handle A-871

Push-Button Type, Double Handle A-871
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,302,941VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Link device (C-871-2-S) combination enables one-touch open and close.
· Open and close the door with both hands.
· Push type control center C-871 (P.1128) can be combined

 
Part Number
A-871-2-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,302,941 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Special purpose truck, Bus, Vibration equipment, Lift door Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Number of Keys T0230 Accessory Two keys
Product Code 03690

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-871-2-S in the Push-Button Type, Double Handle A-871 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-871-2-S trong chuỗi Push-Button Type, Double Handle A-871.