(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lock Handle A-147

Lock Handle A-147
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Right and left combination type

Left And Right Type

A-147 dimensional drawing

A-147 dimensional drawing

A-147 dimensional drawing

A-147 dimensional drawing

Part Number
A-147-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

195,550 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outdoor switchboard, Control panel Types Lock main body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Plate Thickness(mm) Up to 1.8
O.D.(mm) 30 Accessory Large Nut, Screw Set Applicable Knobs 0061-H, 0062-H
Product Code 00329 Note The clasp is sold separately

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-147-1 in the Lock Handle A-147 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-147-1 trong chuỗi Lock Handle A-147.