(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rotary Lock Handle A-314

Rotary Lock Handle A-314
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      256,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

 
Part Number
A-314-1
A-314-1-H
A-314-2
A-314-2-H
A-314-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Types Selfishly Full Length
(mm)
Overall width
(mm)
Plate Thickness
(mm)
O.D.
(mm)
Accessory Applicable Knobs Product Code Note

2,269,980 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Large outdoor cubicle, Control panelMain BodyLeft/Right Combination Type--Up to 857Large Nut, Screw SetA-314-1-H00606The clasp is sold separately

256,110 VND

1 Piece(s) Same day A-314-1, A-1314-1Handle key-10526----00607-

572,796 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Large outdoor cubicle, Control panelMain BodyLeft/Right Combination Type--Up to 846Large Nut, Screw SetA-314-2-H00608The clasp is sold separately

516,965 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more A-314-2, A-1314-2Handle key-9521----00609-

569,861 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Large outdoor cubicle, Control panelMain BodyLeft/Right Combination Type--Up to 735Large Nut, Screw SetA-314-3-H00890The clasp is sold separately

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy (ZDC) Finish Chrome Plating (MZCr)