(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Panel Fastener C-548

Panel Fastener C-548
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Since the screws can be attached by panel side there is no fear of screws being lost.
· The spring is built-in for a streamlined look.
· The housing and the door can be firmly closed.
· The door can be opened and closed speedily using a screwdriver

Built-In Spring For A Clean External Appearance

C-548-M3 dimensional drawing

C-548-M3 dimensional drawing

C-548-M5 dimensional drawing

C-548-M5 dimensional drawing

Caulking jig dimensions Caulking jig

Caulking jig dimensions
Caulking jig

Caulking jig dimensions Panel

Caulking jig dimensions
Panel

Product No.LD1D2D3tProduct Mass (g)
C-548-M373.13.44.60.8 or above1.7
C-548-M5105.15.46.81.5 or above5
Part Number
C-548-M3
C-548-M5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications O.D.
(φ)
Product Code

46,600 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Thread Part Size: M31023552

269,458 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10Thread Part Size: M51323645

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Server rack and enclosure side Types Main Body Material Main body: Aluminum material (A6061)/Screw: Stainless steel (SUS303)
Finish Main body: Alumite treatment