(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waterproof Handle with Trigger A-140-W

Waterproof Handle with Trigger A-140-W
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      803,821VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·The lock comes standard with a new reversible key TAK60 with a dust-proof shutter that offers excellent operability (A-140-W-TAK60).
·Automatic locking of the trigger in both open and closed positions prevents the rod from dropping by its own weight (it will not rotate unless it is gripped by hand).
·Waterproof type (uses O-ring and sheet packing).
· Left and right dual use type.
[Applications]
·Cubicles and control panels.

Part Number
A-140-W-1-1
A-140-W-1-1-TAK60
A-140-W-1-2
A-140-W-2-1
A-140-W-2-1-TAK60
A-140-W-2-2
A-140-W-3-1
A-140-W-3-1-TAK60
A-140-W-3-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Keys Full Length
(mm)
Plate Thickness
(mm)
Product Code

891,525 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 0200152Up to 8.501210

920,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TAK60152Up to 8.504039

845,341 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No Key152Up to 8.501315

875,590 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 0200120Up to 5.501316

875,590 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more TAK60120Up to 5.504040

819,758 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No Key120Up to 5.501317

888,593 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 0200102Up to 5.501318

859,651 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more TAK60102Up to 5.504041

803,821 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more No Key102Up to 5.501319
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Keys Full Length
(mm)
Plate Thickness
(mm)
Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cubicle, Control panel Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Overall width(mm) 60
Full height(mm) 80.5 Accessory Two keys, Large Nut, Screw Set Note The clasp is sold separately
Close

Comparison list