(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Handle with locking mechanism that will not open with vibration, impact, etc.
· It is a very low sealing handle with a body height of 25.5 mm.
· The key pin and padlock (C-555) can be used together.
· It catches smoothly on the roller of the plate
Application | Special purpose truck, Container truck, Refrigerating freezer, Wagon for food | Types | Handle body | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Hairline finish | Accessory | Strike Plate | Full Length(mm) | 232.5 |
Overall width(mm) | 70 | Full height(mm) | 34 | Product Code | 60167 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-1925 in the Stainless Steel Lock Handle for Airtightness FA-1925 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-1925 trong chuỗi Stainless Steel Lock Handle for Airtightness FA-1925.