(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Inner Handle AP-866

Plastic Inner Handle AP-866
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      373,588VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Flat plastic handle with few projections.
· Integrated structure of inner handle and inner lock.
· Can be installed with 1 screw

 
Part Number
AP-866-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

373,588 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal operation handle of a bus/construction machine/special purpose truck Main body length(mm) 70 Main Body Width(mm) 130
Material Polycarbonate (PC) Color Black Types Handle body
Product Code 02685

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-866-3 in the Plastic Inner Handle AP-866 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-866-3 trong chuỗi Plastic Inner Handle AP-866.