(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anchor Type Handle A-14

Anchor Type Handle A-14
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      333,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Handle is small sized so it is easy to carry.
· 360° rotation

 
Part Number
A-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

333,746 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Switchboard, Control Panel Types Lock main body+Dedicated handle Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Plate Thickness(mm) 2.5~3 O.D.(mm) 34
Accessory Dedicated handle (A-14-H) Product Code 00061

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-14 in the Anchor Type Handle A-14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-14 trong chuỗi Anchor Type Handle A-14.