(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grounding Plate for A-140 A-140-EP

Grounding Plate for A-140 A-140-EP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      335,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Prevents build-up of static electricity, etc.

 
Part Number
A-140-EP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

335,371 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Distribution board, Switchboard, Control Panel Types Ground plate for A-140 Material Copper bus bar (C1100)
Finish Nickel Plating (MBNi) Full Length(mm) 90 Overall width(mm) 40
Full height(mm) 0.8 Product Code 04333 Note Mounting method: Fasten together

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-140-EP in the Grounding Plate for A-140 A-140-EP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-140-EP trong chuỗi Grounding Plate for A-140 A-140-EP.