(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made of chloroprene foam rubber for excellent waterproofing and good shielding effects.
Material | Chloroprene Rubber | Width(mm) | 17 | Height(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1 | Environment | Standard | Material | Nickel-Steel Alloy |
Adhesive Tape | With Adhesive Tape | Product Code | 24347 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-300-NS-5X17 in the Waterproof Packing for Electromagnetic Waves C-300-NS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-300-NS-5X17 trong chuỗi Waterproof Packing for Electromagnetic Waves C-300-NS.