(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjuster Gear KC-339-G

Adjuster Gear KC-339-G
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      204,261VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The height of the level adjuster for the rear legs can be adjusted easily. Switching between up/down is easy.

 
Part Number
KC-339-G-1
KC-339-G-2
KC-339-G-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBolt Size Product Code

2,315,115 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10For M2022230

204,261 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10For M1622231

241,316 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10For M1222232

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full height(mm) 12 Material Aluminum Alloy Surface Finish Alumite Treatment
O.D. 52