(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Round stainless steel dust-proof cap dedicated to L-1000 series. Surface is polished. Due to stainless steel with excellent corrosion resistance, it can be used for a long time.
Application | L-1000 series dedicated cap | Material | Stainless Steel Rod | Surface Finish | Polishing |
---|---|---|---|---|---|
Product Code | 50162 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L-1000-C in the Stainless Steel Dustproof Cap L-1000-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-1000-C trong chuỗi Stainless Steel Dustproof Cap L-1000-C.