(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Keyhole Catch Clip C-152

Keyhole Catch Clip C-152
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      169,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Stainless steel is used in the arm so it is rustproof and has superior tightening strength

 
Part Number
C-152
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

169,503 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 196 Main Body Overall Length(mm) 66.5 Main Body Width(mm) 21
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 20450

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-152 in the Keyhole Catch Clip C-152 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-152 trong chuỗi Keyhole Catch Clip C-152.