(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in and corrosion resistant stainless steel is used (C-1150)
Part Number |
---|
C-150-1 |
C-150-2 |
C-150-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tension Load (N) | Overall width (mm) | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,670 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 50 | 54 | 73 | 21 | 20443 | ||
105,550 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 36 | 40 | 52 | 16 | 20444 | ||
119,780 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 21 | 28 | 36 | 12 | 20445 |
Loading...Tải…
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |