(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Super Clamp Type 3 C-1139

Stainless Steel Super Clamp Type 3 C-1139
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      239,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made from stainless steel, with excellent corrosion resistance

 
Part Number
C-1139-1
C-1139-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Method Full Length
(mm)
Product Code

239,930 VND

1 Piece(s) Same day 10Flat Mount8720843

256,920 VND

1 Piece(s) Same day 10Corner Mount9720844

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 294 Overall width(mm) 48 Material Cold rolled stainless steel plate
Surface Finish Barrel Grinding