(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quick Adjuster KC-24-3

Quick Adjuster KC-24-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      378,623VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Height adjustment can be easily performed just by pushing a button. After fixing, fine adjustments are possible by rotating the leg portion.

 
Part Number
KC-24-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

378,623 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Type Height Adjusting Handle Presence Thread Material Cold forged carbon steel wire rod
Thread Surface Treatment Zinc Plating Chromate Treatment Body Material ABS Resin Allowable Load(kN) 0
Main Body Height E(mm) 33 Swivel Mechanism No Width φ D(mm) 20.9
Height adjustable amount(mm) 20 Collar Black Product Code 22925

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-24-3 in the Quick Adjuster KC-24-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-24-3 trong chuỗi Quick Adjuster KC-24-3.