(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Embedded Handle A-185

Embedded Handle A-185
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      398,546VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Few protrusion from the panel surface give a flat appearance.

 
Part Number
A-185-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

398,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 32 Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Main Body Type Recessed Type
Mounting Method Female Screw Additional Function No Product CD 00509

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-185-2 in the Embedded Handle A-185 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-185-2 trong chuỗi Embedded Handle A-185.