(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses real leather tfor a soft feeling. Few protrusions from the mounting surface.
Main Body Material | Others | Main Body Type | Special Forms | Mounting Method | Round hole |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | No | Additional Function | Folding type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-70-1 in the Leather Handle A-70 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-70-1 trong chuỗi Leather Handle A-70.
Part Number |
---|
A-70-2 |
A-70-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pitch P (mm) | Thread Length (mm) | W (mm) | L1 (mm) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,320 VND | 1 Piece(s) | Same day | 18 | 181 | 32 | 181 | 00198 | ||
166,520 VND | 1 Piece(s) | Same day | 15 | 138 | 24 | 138 | 00199 |