(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A general-purpose handle.
[Features]
· Materials: Zinc alloy (ZDC).
· Surface finish: chrome plating (MZCr).
· Available in 8 sizes.
[Applications]
· Drawers, cabinets, etc.
A-42-A-1 external appearance
A-42-A dimensional drawing
Product No. | L1 | (L2) | W | H1 | H2 | P | M | Working Load N | Product Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-42-A-1 | 300 | 10 | 20 | 50 | 12 | 288 | M8 | 490 | 370 |
A-42-A-2 | 250 | 18 | 238 | 290 | |||||
A-42-A-3 | 200 | 188 | 250 | ||||||
A-42-A-15 | 162 | 150 | 220 | ||||||
A-42-A-4 | 130 | 8 | 16 | 40 | 10 | 120 | M6 | 392 | 145 |
A-42-A-5 | 120 | 110 | 130 | ||||||
A-42-A-6 | 108 | 14 | 30 | 8 | 100 | M5 | 294 | 80 | |
A-42-A-7 | 76 | 12 | 68 | 55 |
Part Number |
---|
A-42-A-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch P (mm) | Height H (mm) | Applied Load (N) | W (mm) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631,308 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 288 | 50 | 490 | 20 | 00141 |
Loading...Tải…
Main Body Material | Zinc Alloy (ZDC) | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | U Type |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Female Screw | U Shape | Straight | Main Body, Surface Treatment | Chrome Plating |
Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Square shape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-42-A-1 in the Square-Shaped Handle (A-42-A, Zinc Alloy) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-42-A-1 trong chuỗi Square-Shaped Handle (A-42-A, Zinc Alloy).
Part Number |
---|
A-42-A-15 |
A-42-A-2 |
A-42-A-3 |
A-42-A-4 |
A-42-A-5 |
A-42-A-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch P (mm) | Height H (mm) | Applied Load (N) | W (mm) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352,053 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 150 | 50 | 490 | 18 | 00144 | ||
444,150 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 238 | 50 | 490 | 18 | 00142 | ||
415,251 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 188 | 50 | 490 | 18 | 00143 | ||
335,240 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 120 | 40 | 392 | 16 | 00145 | |
193,170 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 110 | 40 | 392 | 16 | 00146 | ||
154,951 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 100 | 30 | 294 | 14 | 00147 |