(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Embedded Plastic Handle AP-192 (AP-192-S)

Embedded Plastic Handle AP-192 (AP-192-S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      267,899VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Elegant design. Based on the door condition, select either double type or single type.

 
Part Number
AP-192-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Type Product CD

267,899 VND

1 Piece(s) Same day 10130Single01138

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material ABS Resin Main Body Type Recessed Type Mounting Method Male Screw
Main Body, Surface Treatment Chrome Plating Additional Function No

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-192-S in the Embedded Plastic Handle AP-192 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-192-S trong chuỗi Embedded Plastic Handle AP-192.

Products like this...

Part Number
AP-192-W
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Type Product CD

474,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more --Double01139