(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Surface protrusions prevent slipping of grip. Sturdy with a metal core.
Part Number |
---|
AP-311-1-BLACK |
AP-311-1-GRAY |
AP-311-2-BLACK |
AP-311-2-GRAY |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch P (mm) | Standard Color | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713,290 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 260 | Black | 01701 | ||
713,290 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 260 | Gray | 02036 | ||
633,610 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 160 | Black | 01702 | ||
633,610 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 160 | Gray | 02037 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Main Body Material | Polyvinyl Chloride | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | Arch Model |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Male Screw | Main Body, Surface Treatment | No | Additional Function | No |
Grip(mm) | 28 |