(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Grab Handle AP-826

Plastic Grab Handle AP-826
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      601,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Easy grip. Mounting screws can't be seen due to cap.

 
Part Number
AP-826
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

601,736 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 150 Main Body Material Polyurethane Foam Main Body Type Special Forms
Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Height(mm) 64 Grip(mm) 28 Product CD 03022

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-826 in the Plastic Grab Handle AP-826 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-826 trong chuỗi Plastic Grab Handle AP-826.