(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vinyl Handle A-164

Vinyl Handle A-164
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      181,010VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses a flat spring for the handle part.

 
Part Number
A-164N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

181,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 148 Main Body Type Special Type Mounting Method Round hole
Additional Function Folding type Applied Load(N) 200 Material Polyvinyl chloride (PVC)
Mass(g) 49 Product CD 04669

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-164N in the Vinyl Handle A-164 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-164N trong chuỗi Vinyl Handle A-164.