(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Large-Sized Embedded Pull A-1282-CC

Stainless Steel Large-Sized Embedded Pull A-1282-CC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      681,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

 
Part Number
A-1282-CC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

681,416 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 140 Main Body Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Trunk Shape
Mounting Method Weld-On Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Product CD 03073

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1282-CC in the Stainless Steel Large-Sized Embedded Pull A-1282-CC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1282-CC trong chuỗi Stainless Steel Large-Sized Embedded Pull A-1282-CC.