(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
Part Number |
---|
A-1157-1 |
A-1157-2 |
A-1157-3 |
A-1157-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch P (mm) | Height H (mm) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,405 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 102 | 0.8 | 00752 | ||
65,620 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 88 | 0.8 | 00753 | ||
155,513 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 76 | 0.8 | 00754 | ||
58,190 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 66 | 0.7 | 00755 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Main Body Material | Stainless Steel Plate (SUS304) | Main Body Type | Recessed Type | Mounting Method | Round hole |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | Brushed Finish | Additional Function | No |