(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Hinge B-35830 (B-35830-13D)

Long Hinge B-35830 (B-35830-13D)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,896,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

 
Part Number
B-35830-13D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

2,896,275 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10211173

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 2133 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 2.3
Shaft Diameter φD(mm) 6 Mounting Hole No

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-35830-13D in the Long Hinge B-35830 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-35830-13D trong chuỗi Long Hinge B-35830.

Products like this...

Part Number
B-35830-11D
B-35830-14D
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

2,963,271 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 7611172

3,282,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 12711174