(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Hinge B-35821

Long Hinge B-35821
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,401,493VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

 
Part Number
B-35821-8D
B-35821-10D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

1,401,493 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2711140

4,171,195 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3811141

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 1829 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 0.8
Shaft Diameter φD(mm) 2 Mounting Hole No