(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stepped Back Hinge B-557

Stepped Back Hinge B-557
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·By replacing the equal angle steel, this product can be used for various housings.
[Applications]
·For switchboards / power distribution boards, , measuring instruments, and communication equipment.

 
Part Number
B-557
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

195,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 64 Width W(mm) 23 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 2
Shaft Diameter φD(mm) 4 Mounting Hole No Product Code 10508

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-557 in the Stepped Back Hinge B-557 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-557 trong chuỗi Stepped Back Hinge B-557.