(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Pivot Hinge BP-120【2 Pieces Per Package】

Plastic Pivot Hinge BP-120
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      175,433VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Through holes in the hinge are bright, so it can be used as an electrified hinge by passing a cord through it

 
Part Number
BP-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

175,433 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 36 Width W(mm) 6 Material Polyacetal
Main Body Type Pivot type Surface Finish Fabric Mounting Hole Through Hole
Product Code 11600

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP-120 in the Plastic Pivot Hinge BP-120 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP-120 trong chuỗi Plastic Pivot Hinge BP-120.