(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Leaf Hinge, FB-820

Leaf Hinge, FB-820
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,053,426VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Excellent strength and durability, JIS6000 extrusion material (heat treated).
· Much lighter than conventional hinge.
· Door opening and closing is smooth due to nylon bush.
· Split pin prevents pin coming out and makes it easy to reassemble pins.
· Ideal for medium size / small door.
· Right-and-left type (pin recombination)

 
Part Number
FB-820-1
FB-820-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

1,945,873 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 21661128

1,053,426 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 21861129

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 132 Material Aluminum Alloy Main Body Type Leaf type
Surface Finish Alumite Treatment Plate Thickness t(mm) 6 Shaft Diameter φD(mm) 8
Mounting Hole Through Hole