(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Beautiful design emphasizing functional beauty.
· Left and right dual use type.
· Built-in cam that raises automatically when opening the door as a special order.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material | Zinc Alloy (ZDC) | Main Body Type | Leaf type | Surface Finish | Chrome Plating |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness t(mm) | 5 | Mounting Hole | Through Hole |