(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Leaf Hinge FB-731

Leaf Hinge FB-731
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,750,876VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Beautiful design that emphasizes functional beauty.
· Left and right dual use type.
[Applications]
·For doors of freezer/refrigerators, kitchen equipment, etc.

 
Part Number
FB-731-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,750,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 120 Width W(mm) 202 Material Zinc Alloy (ZDC)
Main Body Type Leaf type Surface Finish Chrome Plating Plate Thickness t(mm) 10
Mounting Hole Through Hole Product Code 61074

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-731-1 in the Leaf Hinge FB-731 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-731-1 trong chuỗi Leaf Hinge FB-731.